1. 452
  2. 452 叉形操动杆 2C
452 叉形操动杆 2C

452 叉形操动杆 2C

  • 金属外壳
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( 基本结构)
  • 带终端锁定
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 通过重新定位操动头改变操动方向
  • 硬化处理过的操动臂
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
4 产品
T2C 452-02Y-M20

T2C 452-02Y-M20

项目编号 101171395

限位开关

T2C 452-12Y

T2C 452-12Y

项目编号 101059694

限位开关

T2C 452-12Y-T

T2C 452-12Y-T

项目编号 101152729

限位开关

T2C 452-02Y

T2C 452-02Y

项目编号 101059687

限位开关

4 搜索结果