1. 452
  2. 452 滚轮摇臂 L
452 滚轮摇臂 L

452 滚轮摇臂 L

  • 金属外壳
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( 基本结构)
  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°
  • 对耐温型产品,滚轮可以安装在轴两个不同位置上
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
6 产品
TL 452-02Y

TL 452-02Y

项目编号 101059396

限位开关

TL 452-12Y

TL 452-12Y

项目编号 101059413

限位开关

TL 452-20Y

TL 452-20Y

项目编号 101059390

限位开关

TL 452-12Y-UE-T

TL 452-12Y-UE-T

项目编号 101195888

限位开关

TL 452-21Y-T

TL 452-21Y-T

项目编号 101059409

限位开关

TL 452-12Y-1276-2

TL 452-12Y-1276-2

项目编号 101145764

限位开关

6 搜索结果