DEFRIT
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 461 滚轮摇臂 D
  2. 461 滚轮摇杆 D
461 滚轮摇杆 D

461 滚轮摇杆 D

  • 金属外壳
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( 基本结构)
  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°
  • 对耐温型产品,滚轮可以安装在轴两个不同位置上
3 产品
MD 461-22Y

MD 461-22Y

项目编号 101059618

限位开关

TD 461-03Y

TD 461-03Y

项目编号 101059601

限位开关

TD 461-22Y

TD 461-22Y

项目编号 101059607

限位开关

3 搜索结果