471
471 滚轮摇杆 2A
471 滚轮摇杆 2A
金属外壳
4 或 6 触点
194 mm x 123 mm x 130 mm (基本结构)
3 电缆进口 M 25 x 1.5
摇臂位置连续可调360°
5 产品
每页产品
过滤器
过滤器
M2A 471-12/12Y
项目编号 101061203
限位开关
T2A 471-02/02Y-2512-4
项目编号 101215833
限位开关
T2A 471-02/02Y-H GB 496
项目编号 101149508
限位开关
T2A 471-02/02Y-RMS
项目编号 101215276
限位开关
T2A 471-02/02Y
项目编号 151061086
限位开关