1. 471
  2. 471 滚轮摇杆 A
471 滚轮摇杆 A

471 滚轮摇杆 A

  • 金属外壳
  • 4 或 6 触点
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (基本结构)
  • 3 电缆进口 M 25 x 1.5
  • 摇臂位置连续可调360°
8 产品
ML 471-12/12Y

ML 471-12/12Y

项目编号 101149522

限位开关

ML 471-20/20Y

ML 471-20/20Y

项目编号 101061162

限位开关

ML 471-22Y

ML 471-22Y

项目编号 101061049

限位开关

TL 471-02/02Y

TL 471-02/02Y

项目编号 101061095

限位开关

TL 471-20/20Y

TL 471-20/20Y

项目编号 101061076

限位开关

TL 471-21/21Y

TL 471-21/21Y

项目编号 101061107

限位开关

ML 471-20/20Y-RMS

ML 471-20/20Y-RMS

项目编号 101104118

限位开关

TL 471-20/20Y-RMS

TL 471-20/20Y-RMS

项目编号 101166336

限位开关

8 搜索结果