反射镜 (高度 80MM) SMA 80
项目编号:101150262

订货数据
型号反射镜 (高度 80MM) SMA 80
商品编号(订购编号)101150262
EAN(欧洲商品编号)4030661155203
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-92
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
毛重300g
机械参数 - 尺寸
宽度120mm
高度80mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/09 18:36