A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
项目编号:103007354

产品描述
- 带线
- 12-芯
请登录查看价格
订货数据
型号A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
商品编号(订购编号)103007354
EAN(欧洲商品编号)4030661447049
eCl@aa number,版本:12.027-06-03-11
eCl@aa number,版本:11.027-06-03-11
eCl@aa number,版本:9.027-06-03-11
ETIM 编号,7.0 版EC001855
ETIM 编号,6.0 版EC001855
总体数据
实施安装直式
毛重1,780g
总体数据 - 产品特性
适用于电缆拖链是(1)
电缆电线数量12
机械参数
紧固力矩,最大1Nm
机械参数 - 连接技术
线缆长度10m
Number of cable wires12
线缆截面0.75mm²
电缆直径9.9mm
弯曲半径(固定)4x Ø-电缆
弯曲半径(重复)10x Ø-电缆
电缆护套颜色灰色
机械数据 - 连接器A端
连接器型号母连接器
外观设计直式
连接器编码A
连接器锁螺纹锁定
压盖材料金属,黄铜,镀镍
手柄材料金属,铬酸铜锌
手柄颜色镀铬
环境条件
防护等级IP66IP67
环境温度(连接器)-20 ... +130 °C
环境温度,(固定式)-40 ... +80 °C
周围温度 (移动式)-15 ... +70 °C
环境温度(拖链)-5 ... +70 °C
电气参数
热测试电流7A
额定工作电压60VAC
额定工作电压60VDC
工作电流7,000mA
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 21:54