A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
项目编号:101209915
存档

产品描述
- 带线
- 19-芯
订货数据
型号A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
商品编号(订购编号)101209915
eCl@aa number,版本:12.027-06-03-11
eCl@aa number,版本:11.027-06-03-11
eCl@aa number,版本:9.027-06-03-11
ETIM 编号,7.0 版EC001855
ETIM 编号,6.0 版EC001855
总体数据
实施安装直式
手柄颜色黑色
总体数据 - 产品特性
电缆电线数量19
机械参数 - 连接技术
线缆长度10m
电缆护套材料PVC
引脚分配
PIN 1白色
PIN 2红色
PIN 3灰色
PIN 4黄色
PIN 5绿色
PIN 6蓝色
PIN 7紫色
PIN 8粉色
PIN 9灰 - 粉
PIN 10红 - 蓝
PIN 11白 - 绿
PIN 12黑色
PIN 13白 - 黄
PIN 14黄 - 棕
PIN 15白 - 灰
PIN 16灰 - 棕
PIN 17白 - 粉
PIN 18棕 - 绿
PIN 19棕色
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/16 06:46