A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-2LP-A-X
项目编号:101209985

产品描述
- 带线
- 3-芯
订货数据
型号A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-2LP-A-X
商品编号(订购编号)101209985
eCl@aa number,版本:12.027-06-03-11
eCl@aa number,版本:11.027-06-03-11
eCl@aa number,版本:9.027-06-03-11
ETIM 编号,7.0 版EC001855
ETIM 编号,6.0 版EC001855
总体数据
编码
A
手柄颜色黑色
毛重84g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态是
LED灯数量2
电缆电线数量3
机械参数 - 连接技术
线缆长度2m
Number of cable wires3
线缆截面0.34mm²
电缆护套颜色灰色
电缆护套材料PVC
机械数据 - 连接器A端
连接器型号母连接器,M12
外观设计弯角
压盖材料金属,黄铜,镀镍
手柄材料塑料,TPU
环境条件
防护等级IP67
电气参数
工作电压10 ... 30 VDC
电压范围类型DC
额定工作电压10 ... 30 VDC
工作电流4,000mA
状态显示
注 (LED开关状态显示)电路:P型
引脚分配
PIN 1棕色
PIN 2n.c.
PIN 3蓝色
PIN 4黑色
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 06:59