A-K4P-M8-R-W-5M-GY-1-X-X-4
项目编号:103011345

产品描述
- 带线
- 4-芯
订货数据
型号A-K4P-M8-R-W-5M-GY-1-X-X-4
商品编号(订购编号)103011345
EAN(欧洲商品编号)4030661476988
eCl@aa number,版本:12.027-06-03-11
eCl@aa number,版本:11.027-06-03-11
eCl@aa number,版本:9.027-06-03-11
ETIM 编号,7.0 版EC001855
ETIM 编号,6.0 版EC001855
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 61076-2-104
毛重168g
总体数据 - 产品特性
线芯数量4
电缆电线数量4
机械参数 - 连接技术
线缆长度5m
Number of cable wires4
线缆截面0.25mm²
电缆直径4.3mm
弯曲半径(固定)5x Ø-电缆
弯曲半径(重复)10x Ø-电缆
电缆护套颜色灰色
电缆护套材料PVC
机械数据 - 连接器A端
连接器型号母连接器,M8
外观设计弯角
连接器锁联锁锁定
压盖材料塑料,TPU
手柄材料塑料,TPU
手柄颜色黑色
环境条件
防护等级IP65IP67IP69
环境温度(连接器)-30 ... +90 °C
环境温度,(固定式)-25 ... +80 °C
周围温度 (移动式)+0 ... +80 °C
电气参数
热测试电流4A
额定工作电压60VAC
额定工作电压60VDC
工作电流4,000mA
引脚分配
PIN 1棕色
PIN 2白色
PIN 3蓝色
PIN 4黑色
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 07:10