ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
项目编号:103028145

产品描述
- 通过钢丝绳远程释放
- 可用作紧急出口或紧急释放
- 铠装钢芯的长度:4米
- 总长: 6 m
请登录查看价格
订货数据
型号ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
商品编号(订购编号)103028145
EAN(欧洲商品编号)4030661522920
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重469g
机械参数 - 尺寸
长度52mm
宽度40mm
高度21.4mm
铠装钢芯的长度4m
鲍登电缆的长度6m
发货范围
发货范围电磁安全锁AZM 400不包括在供货范围中电磁安全锁不包括在供货范围中
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/10 12:43