ACC-CGLD-AV-E2-M20-4
项目编号:103032141

订货数据
型号ACC-CGLD-AV-E2-M20-4
商品编号(订购编号)103032141
EAN(欧洲商品编号)4030661527604
eCl@aa number,版本:12.027-14-08-02
eCl@aa number,版本:11.027-14-44-34
eCl@aa number,版本:9.027-14-44-34
ETIM 编号,7.0 版EC000441
ETIM 编号,6.0 版EC000441
总体数据
物料代码Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
毛重10g
机械参数 - 尺寸
直径22.5mm
螺钉螺纹长度11mm
直径,带螺距指示的公制ISO螺纹 M20 x 1.5
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/14 23:03