ACC-CGLD-M20-MS
项目编号:103006011

产品描述
- 电缆接头 M20
- 金属薄膜
请登录查看价格
订货数据
型号ACC-CGLD-M20-MS
商品编号(订购编号)103006011
EAN(欧洲商品编号)4030661439785
eCl@aa number,版本:12.027-14-08-02
eCl@aa number,版本:11.027-14-44-34
eCl@aa number,版本:9.027-14-44-34
ETIM 编号,7.0 版EC000441
ETIM 编号,6.0 版EC000441
总体数据
物料代码铜镀镍
毛重28g
机械参数
螺钉l紧固力矩,最大8Nm
机械参数 - 连接技术
允许的电缆截面,最小6mm
允许的电缆截面,最大12mm
机械参数 - 尺寸
螺钉长度29.3mm
螺钉螺纹长度6mm
螺钉直径24.4mm
直径,带螺距指示的公制ISO螺纹 M20 x 1.5
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/25 13:01