ACC-CGLD-M20-P
项目编号:103006013

产品描述
- 电缆接头 M20
- 塑料
订货数据
型号ACC-CGLD-M20-P
商品编号(订购编号)103006013
EAN(欧洲商品编号)4030661439792
eCl@aa number,版本:12.027-14-08-02
eCl@aa number,版本:11.027-14-44-34
eCl@aa number,版本:9.027-14-44-34
ETIM 编号,7.0 版EC000441
ETIM 编号,6.0 版EC000441
总体数据
物料代码聚酰胺 PA
毛重10g
机械参数
螺钉l紧固力矩,最大4.5Nm
机械参数 - 连接技术
允许的电缆截面,最小6mm
允许的电缆截面,最大12mm
机械参数 - 尺寸
螺钉长度36.5mm
螺钉螺纹长度9mm
螺钉直径26.4mm
直径,带螺距指示的公制ISO螺纹 M20 x 1.5
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/26 10:38