ACC-CQL-4MM
项目编号:103040978

产品描述
- Quick link
- Connection between wire rope and emergency exit tab
订货数据
型号ACC-CQL-4MM
商品编号(订购编号)103040978
eCl@aa number,版本:12.023-13-01-02
eCl@aa number,版本:11.023-13-01-02
eCl@aa number,版本:9.023-13-01-02
ETIM 编号,7.0 版EC002371
ETIM 编号,6.0 版EC002371
总体数据
物料代码不锈钢
毛重12g
机械参数 - 尺寸
长度40mm
宽度20mm
高度4mm
直径4mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/15 03:37