schmersal_s_icon.png

ACC-IFL-MOCL-H30-M5X55

项目编号: 101068520

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 用圆柱型支架方便固定接近开关 Ø 30 mm 或 螺纹 M30

订货数据

型号

ACC-IFL-MOCL-H30-M5X55

商品编号(订购编号)

101068520

EAN(欧洲商品编号)

4030661105307

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-40-92

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-01-92

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-01-92

ETIM 编号,7.0 版

EC000127

ETIM 编号,6.0 版

EC000127

总体数据

端子固定件材料

热塑塑料

毛重

66 g

机械参数 - 尺寸

宽度

64 mm

高度

50 mm

深度

21 mm

安装夹直径

30 mm

安装夹直径

M30


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/19 下午7:37