ACC-PE-PCB-HOLDER
项目编号:103063556

产品描述
- PCB mount for Port-Extender
- Self-adhesive
订货数据
型号ACC-PE-PCB-HOLDER
商品编号(订购编号)103063556
EAN(欧洲商品编号)8905236114977
eCl@aa number,版本:12.027-24-26-91
eCl@aa number,版本:11.027-24-26-91
eCl@aa number,版本:9.027-24-26-91
ETIM 编号,7.0 版EC001604
ETIM 编号,6.0 版EC001604
总体数据
毛重300g
机械参数
固定螺丝类型6x 35 x 8 WN 5451
固定螺栓紧固力矩1.3Nm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 12:42