ACC-PWR-WT-4MM-NIRO
项目编号:101203475

产品描述
- 为了 拉绳 Ø 4 mm
请登录查看价格
订货数据
型号ACC-PWR-WT-4MM-NIRO
商品编号(订购编号)101203475
EAN(欧洲商品编号)4030661366944
eCl@aa number,版本:12.023-13-01-04
eCl@aa number,版本:11.023-13-01-04
eCl@aa number,版本:9.023-13-01-04
ETIM 编号,7.0 版EC003513
ETIM 编号,6.0 版EC011590
总体数据
物料代码不锈钢NIRO
毛重4g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 00:10