ACC-RK-RS65X
项目编号:103036965

产品描述
- 中间固定用安装工具
订货数据
型号ACC-RK-RS65X
商品编号(订购编号)103036965
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重1,154g
发货范围
发货范围2 x Tensioning jack, 2 x Tension spring, 2 x Eyebolt, 4 x Shackle, 4 x Wire thimble, 8 x Wire clamps
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 22:23