ACC RSS 36-SK
项目编号:101215048

产品描述
- 用于密封安装孔并作为垫圈(约3 mm),方便清洁安装表面下方。
- 亦适用于保护固定螺栓不受蓄意破坏
请登录查看价格
订货数据
型号ACC RSS 36-SK
商品编号(订购编号)101215048
EAN(欧洲商品编号)4030661414720
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重63g
发货范围
安装材料的交付范围8 x 插头及4 x 垫圈
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/18 03:09