ACC-SFB-EIP-MEM-ST
项目编号:103041448

产品描述
Memory-Stick SFB-EIP
订货数据
型号ACC-SFB-EIP-MEM-ST
商品编号(订购编号)103041448
EAN(欧洲商品编号)4030661556925
eCl@aa number,版本:12.027-24-26-91
eCl@aa number,版本:11.027-24-26-91
eCl@aa number,版本:9.027-24-26-91
ETIM 编号,7.0 版EC001604
ETIM 编号,6.0 版EC001604
总体数据
毛重8g
发货范围
发货范围Memory-Stick SFB-EIP
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/19 07:14