ADP55.3SW
项目编号:101054132

请登录查看价格
订货数据
型号ADP55.3SW
商品编号(订购编号)101054132
EAN(欧洲商品编号)4030661605951
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-12
ETIM 编号,7.0 版EC001038
ETIM 编号,6.0 版EC001038
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装锁定按钮-前板安装
外观设计圆形
密封形式样式密封圈
操作件材料塑料
前环材料塑料
操作元件颜色黑色
前环颜色黑色
毛重39g
总体数据 - 产品特性
法兰连接否
可探测 是
全绝缘 是
机械参数
解锁无
操动行程4mm
操动力,大约10.5N
安装中央螺母
螺钉紧固力矩1Nm
机械参数 - 尺寸
高度36mm
注(安装深度)Depth behind front panel including one contact element
直径总计55mm
操动头直径55mm
前环直径49mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距70 x 70mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +60 °C
耐冲击30 g / 18 ms
抗振性能20 g / 10 ... 150 Hz
电气参数
开关频率1,200/h
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/15 23:22