ADRR40RT
项目编号:101030271
存档

订货数据
型号ADRR40RT
商品编号(订购编号)101030271
EAN(欧洲商品编号)4030661607290
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-12
ETIM 编号,7.0 版EC001038
ETIM 编号,6.0 版EC001038
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
实施安装急停指令设备
外观设计蘑菇
操作件材料塑料
前环材料塑料
产品颜色红色/黄色
外壳上部顔色红色
外壳底部顔色 黄色
支架颜色黄色
前环颜色黄色
毛重43g
总体数据 - 产品特性
紧急停止按钮是
安全功能是
集成速动机构是
外部卡扣机构是
锁 是
全绝缘 是
机械参数
解锁带
闭锁位置 right - left
机械寿命, 最少100,000操作
操动行程4mm
操动力,大约2N
安装中央螺母
螺钉紧固力矩1Nm
机械参数 - 尺寸
高度37.8mm
注(安装深度)Depth behind front panel including one contact element
直径总计40mm
操动头直径40mm
前环直径29mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距65 x 65mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-30 ... +60 °C
耐冲击50 g
电气参数
开关频率10,000/h
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/08 15:10