ADTWS
项目编号:101031591
存档

产品描述
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- Termoplastic 指挥与控制装置
- 模块化系统 接触和照明终端元件
- 符合人体工程学设计
订货数据
型号ADTWS
商品编号(订购编号)101031591
EAN(欧洲商品编号)4030661606507
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-10
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-10
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-10
ETIM 编号,7.0 版EC000221
ETIM 编号,6.0 版EC000221
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装按钮
外观设计圆形触觉
安装条件(机械)任意
操作件材料塑料
圆顶材料塑料
前环材料塑料
操作元件颜色白色
前环颜色黑色
毛重20g
总体数据 - 产品特性
法兰连接是
可探测 是
全绝缘 是
接触元件数量,最多3
机械参数
解锁无
机械寿命, 最少5,000,000操作
机械寿命,指令装置5,000,000操作
操动行程4mm
操动力,大约9N
安装中央螺母
螺钉紧固力矩1Nm
Typical actuating force of the push button1.5N
机械参数 - 尺寸
高度10.5mm
安装高度10.3mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
直径总计29mm
接触面直径23mm
前环直径29mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +60 °C
耐冲击50 g
抗振性能20 g / 10 ... 150 Hz
电气参数
开关频率1,000/h
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/02 19:35