AES 1136-2185
项目编号:101172221
存档

产品描述
- BNS系列磁安全传感器的监控
- 1 安全触点, STOP 0
- 2 信号输出
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号AES 1136-2185
商品编号(订购编号)101172221
EAN(欧洲商品编号)4030661300450
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
注意停售产品
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压BG-GS-ET-14EN 60068-2-3
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重190g
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 是
交叉电路检测是
自动重置功能是
启动测试是
接地检测是
整个系统检测,状态是
LED灯数量1
常闭 (NC) 数量2
每个方向的常闭 (NO) 数量1
具有信号功能的半导体无延迟输出数量2
安全触点数量1
信号输出数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
性能水平,最高d
类别 3
PFH值1.00 x 10⁻⁷/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用2
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少20,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.6Nm
允许的电缆类型可调实心单线
端子(机械)Screw terminals
机械参数 - 尺寸
宽度22.5mm
高度100mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度+0 ... +55 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm,± 15 %
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
频率范围50Hz60Hz
工作电压24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
纹波电压10%
热测试电流6A
额定工作电压24VAC
额定工作电压24VDC
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小20.4VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大26.4VAC
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小20.4VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大26.4VAC
控制装置的额定交流电压,DC,最小20.4VDC
额定控制电压,DC,最大28.8VDC
电力功率消耗5W
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
电力失效时的断开延迟,典型值80ms
紧急停机时的断开延时,典型值20ms
自动启动吸合延迟,典型值100ms
重置时的吸合延迟,典型值20ms
触点材料,电气Ag-Ni 10和.2 µm 镀金
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-156A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-136A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大250VAC
开关容量,最大8A
电气参数 - 数字输入
输入信号,高信号 "1"10 … 30 VDC
输入信号,低信号 "0"0 … 2 VDC
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 数字输出
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.1A
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大24VDC
开关容量,最大2A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
整体系统诊断 (ISD)
注(ISD -故障)以下故障由安全监控模块记录并由ISD显示。
故障安全监控模块的输入电路或继电器控制电路故障安全继电器不能吸合或断开开关连接中断开关连接的交叉线或短路监控门触点无法打开或关闭
其他数据
备注(应用)安全传感器防护系统
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注(接线图)2个NC触点的修改:安全监控模块可以通过桥接端子A1和X1来监控2个NC触点。在这种配置下,短路检测不起作用。启用延迟时间的扩展:通过改变装置盖下跳线连接的位置,可以将启用延迟时间从.1s增加到1.0s。如果一个或两个外置继电器或触点被用于调节负载,此系统仅可被归类为EN ISO 13849-1中的种类3,如果排除故障“外部触点故障”可以得到证实并记录在案,例如通过使用可靠的降额触点。第二个触点通过冗余切换关闭负载来提高安全级别。接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。检测1扇防护门,带有BNS系列的磁性安全传感器用于分析故障指示及其原因的ISD表(综合系统诊断)如附录所示。用于确保防护门可以符合PL d和类别3
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/30 20:10