AES 1165.3-2214-1 24 VAC

项目编号: 101131305

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
  • BNS系列磁安全传感器的监控
  • 1 安全触点, STOP 0

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

AES 1165.3-2214-1 24 VAC

商品编号(订购编号)

101131305

EAN(欧洲商品编号)

4030661049656

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-18-19

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-18-19

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-18-19

ETIM 编号,7.0 版

EC001449

ETIM 编号,6.0 版

EC001449

有效期至

31.12.2024

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

气压

BG-GS-ET-14

IEC 60947-5-3

外壳材料

玻璃纤维加固热塑塑料,带通风

毛重

164 g

总体数据 - 产品特性

电缆损坏检测

交叉电路检测

自动重置功能

断电后复位

接地检测

整个系统检测,状态

辅助触点数量

2

NC输入数量

2

NO输入数量

1

LED灯数量

1

安全触点数量

1

信号输出数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

停止类别

0

安全评估 - 继电器输出

性能水平,最高

d

类别

3

PFH值

1.00 x 10⁻⁷ /h

注意

最多50,000次开关循环/年和最多80%触点负载

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

2

任务时间

20 年

机械参数

机械寿命,最少

20,000,000 操作

安装

DIN导轨快速安装,依据EN 60715

机械参数 - 连接技术

端子命名

IEC/EN 60947-1

连接器

硬线或软线

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.25 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

夹的紧固力矩

0.6 Nm

机械参数 - 尺寸

宽度

22.5 mm

高度

100 mm

深度

121 mm

环境条件

外壳防护等级

IP40

安装空间的防护等级

IP54

夹子或端子的保护等级

IP20

工作环境温度

+0 ... +55 °C

储存和运输温度

-25 ... +70 °C

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm,± 15 %

耐冲击

30 g / 11 ms

环境条件 - 绝缘值

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

过电压级别

III

污染等级

2

电气参数

频率范围

50 Hz

60 Hz

工作电压

24 VAC -15 % / +10 %

纹波电压

10 %

热测试电流

6 A

额定工作电压

24 VAC

控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小

20.4 VAC

AC 50 Hz时的额定控制电压,最大

26.4 VAC

控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小

20.4 VAC

AC 60 Hz时的额定控制电压,最大

26.4 VAC

控制装置的额定交流电压,DC,最小

20.4 VDC

额定控制电压,DC,最大

28.8 VDC

电力功率消耗

5 W

接触电阻,最大

0.1 Ω

备注(接触电阻)

处于全新的状态

电力失效时的断开延迟,典型值

80 ms

紧急停机时的断开延时,典型值

20 ms

自动启动吸合延迟,典型值

100 ms

重置时的吸合延迟,典型值

20 ms

触点材料,电气

Ag-Ni 10和.2 µm 镀金

电气参数 - 安全继电器输出

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

6 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

6 A

开关容量,最小

10 VDC

开关容量,最小

10 mA

开关容量,最大

250 VAC

开关容量,最大

8 A

电气参数 - 数字输入

输入信号,高信号 "1"

10 … 30 VDC

输入信号,低信号 "0"

0 … 2 VDC

传导电阻,最大

40 Ω

电气参数 - 数字输出

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

0.1 A

电气参数 - 继电器输出(辅助触点)

开关容量,最大

24 VDC

开关容量,最大

2 A

电气参数 - 电磁兼容性(EMC)

EMC等级

EMC指令

整体系统诊断 (ISD)

注(ISD -故障)

以下故障由安全监控模块记录并由ISD显示。

故障

安全继电器不能吸合或断开

门触点无法打开或关闭

开关连接的交叉线或短路监控

开关连接中断

安全监控模块的输入电路或继电器控制电路故障

其他数据

备注(应用)

安全传感器

防护系统

注意

注(通用)

感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。

电路示例

注(接线图)

接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。

检测2扇防护门,带有BNS系列的磁性安全传感器

如果一个或两个外置继电器或触点被用于调节负载,此系统仅可被归类为EN ISO 13849-1中的种类3,如果排除故障“外部触点故障”可以得到证实并记录在案,例如通过使用可靠的降额触点。第二个触点通过冗余切换关闭负载来提高安全级别。

用于分析故障指示及其原因的ISD表(综合系统诊断)如附录所示。

启用延迟时间的扩展:通过改变装置盖下跳线连接的位置,可以将启用延迟时间从.1s增加到1s。

用于确保2扇防护门可以符合PL d和类别3

103008070 SRB-E-204PE
  • 输入扩展模块
  • 1 oder 2通道控制
  • 监控4个传感器
  • 2 安全输出
  • 4 信号输出

103009973 SRB-E-204ST
  • STOP 0 功能
  • 监控4个传感器
  • 启动按钮 / 自启动
  • 2 安全输出
  • 4 信号输出


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/9/22 上午3:47