AES 6112
项目编号:101112461
存档

产品描述
- 注意: 不再生产 (替代产品是: AES 1112)
- BNS系列磁安全传感器的监控
- 1 安全触点, STOP 0
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号AES 6112
商品编号(订购编号)101112461
EAN(欧洲商品编号)4030661058443
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重125g
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 是
交叉电路检测是
自动重置功能是
断电后复位 是
整个系统检测,状态是
LED灯数量1
常闭 (NC) 数量4
每个方向的常闭 (NO) 数量2
安全触点数量1
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
性能水平,最高d
类别 3
PFH值1.00 x 10⁻⁷/h
注意最多50,000次开关循环/年和最多80%触点负载
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用2
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少50,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
电缆截面,最大1.5 mm²
允许的电缆类型可调实心单线
端子(机械)接线螺钉
机械参数 - 尺寸
宽度48mm
高度96mm
深度58mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度+0 ... +55 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm,± 15 %
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4.8kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
频率范围50Hz60Hz
工作电压24 VDC -15 % / +15 %
热测试电流5A
额定工作电压24VDC
工作电流100mA
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小20.4VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大26.4VAC
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小20.4VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大26.4VAC
控制装置的额定交流电压,DC,最小20.4VDC
额定控制电压,DC,最大27.6VDC
电力功率消耗2.5W
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
电力失效时的断开延迟,典型值80ms
紧急停机时的断开延时,典型值20ms
自动启动吸合延迟,典型值100ms
重置时的吸合延迟,典型值20ms
触点材料,电气AgCdO
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-156A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-136A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大250VAC
开关容量,最大8A
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大24VDC
开关容量,最大2A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EN 61000-4-3EN 61000-4-6IEC 61000-6-2
状态显示
显示运行状态授权操作
其他数据
备注(应用)安全传感器防护系统
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注(接线图)接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。用于确保一扇或多扇防护门可以符合 PL c和类别1用磁性安全传感器BNS系列来监控数个防护门监控更多的防护门:更多的磁安全传感器可以以类似于连接到S1上的方式连接到S2。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/03 20:13