AES 9107
项目编号:101153270

请登录查看价格
订货数据
型号AES 9107
商品编号(订购编号)101153270
EAN(欧洲商品编号)4030661168777
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
总体数据
标准型EN 81-20EN 81-50EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重460g
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 是
接地检测是
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
安全触点数量1
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
性能水平,最高d
类别 3
PFH值1.00 x 10⁻⁷/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用2
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少20,000,000操作
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
连接器硬线或软线笼式接线夹
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
机械参数 - 尺寸
宽度160mm
高度80mm
深度60mm
环境条件
外壳防护等级IP65
工作环境温度+0 ... +65 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm,± 15 %
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +15 %
纹波电压10%
热测试电流2A
额定工作电压24VDC
控制装置的额定交流电压,DC,最小20.4VDC
额定控制电压,DC,最大27.6VDC
电力功率消耗2.4W
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-152A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大250VAC
开关容量,最大2A
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
其他数据
备注(应用)安全传感器防护系统
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/03 13:09