AF02
项目编号:101030065
存档

订货数据
型号AF02
商品编号(订购编号)101030065
EAN(欧洲商品编号)4030661607368
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
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
毛重10g
总体数据 - 产品特性
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
安装说明可插拔
机械寿命, 最少5,000,000操作
接触窗口2 mm
法兰连接位置 123
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小.5 mm²,硬质.5 mm²,软质
电缆截面,最大1.5 mm²,软质2.5 mm²,硬质
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
夹的紧固力矩0.8Nm
机械参数 - 尺寸
长度44mm
宽度9mm
高度25.5mm
环境条件
配电室的保护等级IP40
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +60 °C
耐冲击30 g / 18 ms
抗振性能20 g / 10 ... 150 Hz
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15250VAC
应用类别 AC-156A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-133A
开关元件常开触点(NO)
开关原理缓动
开关频率1,200/h
触点标号3-4
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/04 17:53