AH 521
项目编号:101138413

产品描述
- 可调节铰链
订货数据
型号AH 521
商品编号(订购编号)101138413
EAN(欧洲商品编号)4030661104539
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-10
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-10
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-10
ETIM 编号,7.0 版EC000221
ETIM 编号,6.0 版EC000221
总体数据
毛重140g
机械参数 - 尺寸
宽度34mm
高度40mm
深度20mm
发货范围
安装材料的交付范围2x 螺钉 M5 x 20,根据 ISO 7380定位销插头
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/23 21:14