AMLWS
项目编号:101031179
存档

产品描述
- 固定孔 Ø 22.3 mm
订货数据
型号AMLWS
商品编号(订购编号)101031179
EAN(欧洲商品编号)4030661606866
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装前板安装指示灯
外观设计圆形平圆顶高圆顶
安装条件(机械)任意
圆顶材料塑料
前环材料塑料
圆顶颜色白色
前环颜色黑色
毛重25g
总体数据 - 产品特性
可发光是
全绝缘 是
机械参数
安装中央螺母
螺钉紧固力矩1Nm
机械参数 - 尺寸
高度10.5mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
直径总计29mm
圆顶的高度10.3mm
圆顶直径29mm
前环直径29mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +40 °C
耐冲击50 g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/21 12:50