ASIC-USB-COM
项目编号:103002272
存档

产品描述
- USB 2.0 > 1 Mbps
- 用于具有RS 232诊断接口的设备
- USB -CoM (RS232)
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号ASIC-USB-COM
商品编号(订购编号)103002272
EAN(欧洲商品编号)4030661425627
eCl@aa number,版本:12.027-06-03-24
eCl@aa number,版本:11.027-06-03-24
eCl@aa number,版本:9.027-06-03-24
ETIM 编号,7.0 版EC001068
ETIM 编号,6.0 版EC001068
总体数据
毛重78g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/25 22:08