ASIO-8I-8O-S
项目编号:103006545
存档

产品描述
- 8 ,
- 可用于浮动触点
- 适用于半导体输出
- 8 ,
- 8 24 VDC / 0,7 A
- 2 单独 - 从属AS-i地址 按需
- 防护等级 IP20
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号ASIO-8I-8O-S
商品编号(订购编号)103006545
EAN(欧洲商品编号)4030661441788
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
毛重184g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 09:24