ASIO-8SI-1SO-S
项目编号:103006544
存档

产品描述
- 8 安全输入, 2 通道 完整的
- (打开(NC) / 打开(NC)
- 可用于安全开关的OSSD输出
- 1 安全输出, 2 通道 完整的
- 1 24 VDC / 0,7 A
- 模块仅用于必要的AS-i地址I/O
- 集成存储卡,以顺利更换模块
- 防护等级 IP20
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号ASIO-8SI-1SO-S
商品编号(订购编号)103006544
EAN(欧洲商品编号)4030661441511
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
外壳材料塑料
毛重240g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/29 16:46