ASM-CD
项目编号:101161561
存档

产品描述
- asimon 3.x
- 该软件是用来配置和试运行ASI-接口安全模块的工具。
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号ASM-CD
商品编号(订购编号)101161561
EAN(欧洲商品编号)4030661195551
eCl@aa number,版本:12.027-24-25-01
eCl@aa number,版本:11.027-24-25-01
eCl@aa number,版本:9.027-24-25-01
ETIM 编号,7.0 版EC000809
ETIM 编号,6.0 版EC000809
总体数据
毛重25g
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 版本 3.x
发货范围
发货范围asimon软件包:配置和诊断软件包,带有CD-ROM上的联机文档:asimon软件包:配置和诊断软件包,带有CD-ROM上的联机文档
注意
注(通用)使用asimon软件可以实现以下功能:1. 配置不同的安全设备 2. 启动模组的配置 3. 逻辑组合(和,或,RS触发器)的配置 4. 反馈回路的配置 5. 操作模式的配置 6. 系统模组的配置 7. 打印出配置协议 8. asimon可以在开发和项目计划时在线或离线使用。配置文件可以随意存取。在安全监视器中存储以模块分组的符号库和功能模块,用于连接不同的安全AS接口SaW从机。在实现安全应用程序时,所选功能通过拖放、参数化和分配给安全监视器中的各个释放路径来调用。与AS接口网络连接的安全应用和安全AS接口从机可以使用电脑上的监控程序测试和检验。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/09 07:08