ASM E2-R2/R2
项目编号:101176991
存档

产品描述
- 安全监控1 AS-i 电路(s), 48
-- : RS 232 RJ-45
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号ASM E2-R2/R2
商品编号(订购编号)101176991
EAN(欧洲商品编号)4030661307626
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
外壳材料塑料
毛重410g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/17 04:49