ASMC-32K
项目编号:103002273
存档

产品描述
- 安全转动速度控制
- 32 KByte 为了:
- ASMM-1M-IO-SS
- ASSM-2A …
- ASIO-8SI-1SO-S
- 为了:
- 主监控器组合
- 安全网关
- G2
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号ASMC-32K
商品编号(订购编号)103002273
EAN(欧洲商品编号)4030661425610
eCl@aa number,版本:12.027-14-31-13
eCl@aa number,版本:11.027-14-31-13
eCl@aa number,版本:9.027-14-31-90
ETIM 编号,7.0 版EC000757
ETIM 编号,6.0 版EC000757
总体数据
毛重6g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/25 03:31