ASOM-1SO-R2
项目编号:103001349
存档

产品描述
- 带诊断从设备的安全输出模块
- 1 完整的,
- 3 ,
-- , 防护等级 IP20
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号ASOM-1SO-R2
商品编号(订购编号)103001349
EAN(欧洲商品编号)4030661425542
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
外壳材料塑料
毛重232g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/22 13:32