ASPS-8000
项目编号:103001633
存档

产品描述
- 115 VAC 或 230 VAC,
- 8.0 A / 55°C
- , 防护等级 IP20
- AS-i 电源
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号ASPS-8000
商品编号(订购编号)103001633
EAN(欧洲商品编号)4030661425672
eCl@aa number,版本:12.027-24-26-11
eCl@aa number,版本:11.027-24-26-11
eCl@aa number,版本:9.027-24-26-11
ETIM 编号,7.0 版EC002583
ETIM 编号,6.0 版EC002583
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
外壳材料塑料
毛重1,289g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/15 17:56