ASSG-2M-PB-RRSS
项目编号:103001351
存档

产品描述
- 2 AS-i 主机 完整的
- : PROFIBUS DP 带,有 PROFIsafe
- , 256
- ;
- : Ethernet RJ-45; Web-Server 完整的
- ,
-
-
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号ASSG-2M-PB-RRSS
商品编号(订购编号)103001351
EAN(欧洲商品编号)4030661425467
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
外壳材料金属薄膜
毛重975g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/16 19:22