AST LC ST-AS
项目编号:101182561
存档

产品描述
- AS-i连接, 联接插头 M12, 4-芯
- 注意: 不再生产
- 监控2 PNP的输入模块半导体安全输出光栅和光幕
- 热塑外壳
- AS-i LED和状态显示
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- 长寿命
- 集成AS界面
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号AST LC ST-AS
商品编号(订购编号)101182561
EAN(欧洲商品编号)4030661317649
eCl@aa number,版本:12.027-24-26-04
eCl@aa number,版本:11.027-24-26-04
eCl@aa number,版本:9.027-24-26-04
ETIM 编号,7.0 版EC001599
ETIM 编号,6.0 版EC001599
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
连接器(电气)AS-i连接:连接插头M12, 4芯
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
响应时间,最大20ms
毛重185g
总体数据 - 产品特性
交叉电路检测是
整个系统检测,状态是
预接线电缆数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508
性能水平,最高e
类别 4
PFH值1.74 x 10⁻⁹/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数 - 尺寸
传感器直径28mm
传感器高度86.5mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)无冷凝
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
电流消耗50mA
电气参数 - AS-i
额定工作电压26.5 ... 31.6 VDC (极性反转保护)
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 版本 V 2.1
AS-i 概述 S-0.B.F.E
AS-i,IO代码0x7
AS-i, ID代码0xB
AS-i,ID代码10xF
AS-i,ID代码20xE
AS-i 输入,通道 1数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输
AS-i 输入,通道 2数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输
AS-i 输出,DO 0 ... DO 3无功能
AS-i 参数位,P0 ... P3无功能
AS-i 参数位,P3授权操作渠道 1 + 2
注(AS-i 参数位)将参数输出设置为“1111”(0xF)
AS-i 输入模块地址0
注(AS-i 输入模块地址)预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改
状态显示
注 (LED开关状态显示)(1)LED绿色:供电电压(2)LED红色:通信错误(3)LED黄色:使能状态 OSSD 1/2
引脚分配
连接ST1 公接头/安全光栅供电和光幕
PIN 124 VDC
PIN 2n.c.
PIN 3GND
PIN 4n.c.
PIN 5FE(功能接地连接)
连接ST2母连接器 / 安全光栅和光幕
PIN 1+ 24 VDC
PIN 2OSSD 1
PIN 3GND
PIN 4OSSD 2
PIN 5FE(功能接地连接)
电路示例
注(接线图)光电管本身通过M12连接器(ST)连接至AS-i网络。在使用之前,必须用单个地址(1-31)对模块进行编程。光电管直接连接到接收模块(ST2)上。接收模块通过连接器(ST1)由24 V DC供电。发射器模块必须单独接线,请参阅相应的SLC/SLG文档(测试信号)。电路图显示了一个光电防护装置(AOPD)(SLC/SLG 420),其安全输入模块AST LC ST-AS(光电管)连接到了AS-I 安全网络。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/26 10:03