AST11 L-AS4
项目编号:101176311
存档

产品描述
- 带电缆的输入模块(AS-i), 长度 2 m
- 对常开/常闭联结的传感器
- AS-i连接, 带线, 2-芯
- 传感器连接, 带线 2 m
- 注意: 不再生产
- 监控2机械触点的安全输入
- 热塑外壳
- AS-i LED和状态显示
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- 长寿命
- 集成AS界面
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号AST11 L-AS4
商品编号(订购编号)101176311
eCl@aa number,版本:12.027-24-26-04
eCl@aa number,版本:11.027-24-26-04
eCl@aa number,版本:9.027-24-26-04
ETIM 编号,7.0 版EC001599
ETIM 编号,6.0 版EC001599
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
连接器(电气)AS-i端子:预布线电缆,2芯传感器连接:预布线电缆 4芯
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
总体数据 - 产品特性
交叉电路检测是
整个系统检测,状态是
NC输入数量1
NO输入数量1
预接线电缆数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508
性能水平,最高e
类别 4
PFH值2.04 x 10⁻⁹/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数 - 连接技术
线缆长度2m
连接器1 常开触点 / 1 常闭触点
Number of cable wires6
线缆截面0.23mm²
线缆截面23AWG
机械参数 - 尺寸
传感器直径28mm
传感器高度86.5mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +55 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)无冷凝
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
电流消耗50mA
电气参数 - AS-i
额定工作电压26.5 ... 31.6 VDC (极性反转保护)
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 版本 V 2.1
AS-i 概述 S-7.B.F.E
AS-i,IO代码0x7
AS-i, ID代码0xB
AS-i,ID代码10xF
AS-i,ID代码20xE
AS-i 输入,通道 1数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输
AS-i 输入,通道 2数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输
AS-i 输出,DO 0 ... DO 3无功能
AS-i 参数位,P0 ... P3无功能
注(AS-i 参数位)FID:外围误差将参数输出设置为“1111”(0xF)
AS-i 输入模块地址0
注(AS-i 输入模块地址)预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改
状态显示
注 (LED开关状态显示)(1)LED绿色:供电电压(2)LED红色:通信错误(3)LED黄色:使能状态
引脚分配
连接AS-i连接
PIN 1棕色 (AS接触面 +)
PIN 2n.c.
PIN 3蓝色 (AS接触面 -)
PIN 4n.c.
连接传感器连接
PIN 1棕色 - 常开触点(NO)
PIN 2蓝色 - 常开触点(NO)
PIN 3白色 - 开启工具(NC)
PIN 4黑色 - 开启工具(NC)
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/25 22:32