AST AS
AST11 ST-AS6
AST11 ST-AS6
存档
项目编号:
101176304
产品描述
带M12 连接器的输入模块
对常开/常闭联结的传感器
传感器连接, 带线 2 m
线圈电压 24 VDC (Aux)
电磁驱动通过AS-接口输出
AS-i连接, 联接插头 M12, 6-芯
注意: 不再生产
监控2机械触点的安全输入
热塑外壳
AS-i LED和状态显示
86,5 mm x 28 mm x 28 mm
长寿命
集成AS界面
添加到观察清单
比较
订货号
AST11 ST-AS6 | Schmersal - The DNA of Safety