AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC
项目编号:101173634
存档

产品描述
- 通过三角钥匙M5手动解锁 侧面盖板
- 金属外壳
- 失效保护锁定系统
- 单开门
- 施工升降机
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC
商品编号(订购编号)101173634
EAN(欧洲商品编号)4030661302836
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
注释 (订货数据)注:操动件需单独订货
总体数据
标准型BG-GS-ET-19DIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
工作原理机电
外壳材料铝
垫圈镀层材料涂色
锁紧螺栓材料镀锌金属/铝
毛重1,005g
总体数据 - 产品特性
手动解锁是
带失效保护锁定系统(是/否)
是
安全功能是
适用门数1
安全触点数量4
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
锁定力3,500N
肯定断开行程5mm
肯定断开操作力,最小15N
操动速度,最大0.2m/s
安装内部安装孔
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
宽度130mm
高度100mm
深度7.5mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +50 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流6A
额定控制电压230VAC
应用类别 AC-15250VAC
应用类别 AC-152A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
电力功率消耗,最大10W
开关元件开启工具(NC)
开关原理缓动
触点材料,电气银
注意
注(手动解锁)在侧面盖板处使用三角钥匙
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/14 21:48