AV20RE4X11.5R
项目编号:101195540
存档

产品描述
- 1
- 右手模式
- 热塑外壳
- 失效保护锁定系统
- 单开门
- 允许在客运电梯上使用
- 通过三角钥匙M5手动解锁
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号AV20RE4X11.5R
商品编号(订购编号)101195540
EAN(欧洲商品编号)4030661361383
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 CCCTÜV
总体数据
标准型EN 81-20EN 81-50
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
锁紧螺栓材料黄铜
毛重554g
总体数据 - 产品特性
手动解锁是
带失效保护锁定系统(是/否)
是
安全功能是
辅助触点数量1
适用门数1
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
安全触点数量1
机械参数
执行元件拉杆
定向/对准右手模式
安装后侧安装孔
永磁铁具有高矫顽磁场强度的陶瓷氧化物磁体
机械参数 - 连接技术
Type of electrical connection螺丝端子
电缆入口1 x M20 x 1,5
线缆截面,最小1 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
Material of the cable glantPlastic, PA GF
机械参数 - 尺寸
宽度165mm
高度80mm
深度37mm
闩锁螺栓的直径18mm
锁紧螺栓的X尺寸11.5mm
注(锁紧螺栓的X尺寸)整个锁定螺栓长度形成锁定螺栓的规定插入深度21毫米和尺寸X。
尺寸X表示门锁装置的外壳底部与门顶部之间的距离。
间距148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
环境条件
防护等级IP54
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流10A
额定工作电压230VAC
额定工作电压200VDC
工作电流2,000mA
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-152A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
注(开关元件)有双断点电镀分离式触点桥
开关原理缓动
触点材料,电气银
开关元件NC contact, NO contact
注意
注(通用)The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.
注(手动解锁)使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/23 16:09