AWS21.1SW
项目编号:101031716
存档

产品描述
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- Termoplastic 指挥与控制装置
- 模块化系统 接触和照明终端元件
- 符合人体工程学设计
订货数据
型号AWS21.1SW
商品编号(订购编号)101031716
EAN(欧洲商品编号)4030661606378
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
操作件材料塑料
前环材料塑料
旋转按钮材料塑料
前环颜色黑色
手柄颜色黑色
毛重16g
总体数据 - 产品特性
集成速动机构是
可探测 是
锁 是
全绝缘 是
开关位置数量2
机械参数
闭锁位置 右面
机械寿命, 最少100,000操作
开关角度45°
开关角度,右侧45°
操动行程4mm
操动力,大约0.6N
安装中央螺母
螺钉紧固力矩1Nm
机械参数 - 尺寸
高度25.8mm
前环直径29mm
手柄长度38.9mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +60 °C
耐冲击50 g
电气参数
开关频率2,000/h
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/20 12:58