AY 03
项目编号:101057573

订货数据
型号AY 03
商品编号(订购编号)101057573
EAN(欧洲商品编号)4030661027418
eCl@aa number,版本:12.023-05-17-05
eCl@aa number,版本:11.023-05-17-05
eCl@aa number,版本:9.023-05-17-05
ETIM 编号,7.0 版EC002939
ETIM 编号,6.0 版EC002939
总体数据
毛重323g
机械参数 - 尺寸
宽度70mm
深度102mm
万向轮宽度12mm
万向轮直径36mm
杆长度65mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/18 16:32