AZ 05 KT 08106
项目编号:151195811

产品描述
- 带应力消除的单导体进线
- 热塑外壳
- 开关内的触点引脚
- 1 操动面
- 防止意外接触附加墙
- 透明前盖
- 固定螺丝 M4
- 适合AZ 05x的安装尺寸
- 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
请登录查看价格
订货数据
型号AZ 05 KT 08106
商品编号(订购编号)151195811
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-10
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-10
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-10
ETIM 编号,7.0 版EC002592
ETIM 编号,6.0 版EC002592
许可 - 标准
证书 cULusTÜV
总体数据
标准型EN 81
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
外壳材料透明热塑塑料,自熄灭
毛重40g
总体数据 - 产品特性
适用于电梯是
安全触点数量1
机械参数
操作面板1
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动行程5mm
操动力,大约1.6N
安装圆孔
机械参数 - 连接技术
电缆入口带应力消除的单导体进线
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
机械参数 - 尺寸
宽度72mm
高度40mm
深度26mm
环境条件
防护等级IP00
工作环境温度-15 ... +70 °C
最大相对湿度95%
注(相对湿度)无冷凝
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
电气参数
热测试电流4A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-152A
应用类别 DC-13200VDC
应用类别 DC-131A
开关元件开启工具(NC)
开关原理自洁式压力触点
触点材料,电气铜镀银铆钉
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
注意
注(通用)连接螺钉可以用塞子密封。
(每个开关2个插头)
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/15 03:33