1. 肯定操作门触点
  2. AZ 06...
AZ 06...

AZ 06...

  • 热塑外壳
  • 防护等级 IP20
  • 触点插脚在操动件内
  • 1 操动面
  • 透明前盖
  • 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
  • 固定螺丝 M4 Pozidriv ,
  • 双制动开关
7 产品
AZ 061 K 3824

AZ 061 K 3824

项目编号 153003881

门开关 (电梯)

AZ 063 K 08106

AZ 063 K 08106

项目编号 161194267

门开关 (电梯)

AZ 066 K

AZ 066 K

项目编号 137000265

AZ 061 K 08106

AZ 061 K 08106

项目编号 161195744

门开关 (电梯)

AZ 062 K 08106

AZ 062 K 08106

项目编号 161194266

门开关 (电梯)

AZ 061 K-5402

AZ 061 K-5402

项目编号 163012790

门开关 (电梯)

AZ 061 K 08106

AZ 061 K 08106

项目编号 151195744

门开关 (电梯)

7 搜索结果

系统组件