AZ 14-1 KDL 触点
项目编号:101157700

产品描述
- 热塑外壳
- 触点插脚在操动件内
- 2 操动面
- 防护等级 IP20
- 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
订货数据
型号AZ 14-1 KDL 触点
商品编号(订购编号)101157700
EAN(欧洲商品编号)4030661180946
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-10
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-10
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-10
ETIM 编号,7.0 版EC002592
ETIM 编号,6.0 版EC002592
许可 - 标准
证书 CCCTÜV
总体数据
标准型EN 81-20EN 81-50
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
外壳材料热塑塑料,自熄灭
毛重40g
总体数据 - 产品特性
适用于电梯是
安全触点数量1
机械参数
操作面板侧面盖板
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动行程7mm
操动力,大约2.2N
安装带安装槽的外壳
机械参数 - 连接技术
电缆入口配电箱
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
提示M4,带有自动开启夹紧板
机械参数 - 尺寸
宽度44mm
高度61mm
深度19mm
环境条件
防护等级IP20
工作环境温度-30 ... +70 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
电气参数
热测试电流6A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-152A
应用类别 DC-13200VDC
应用类别 DC-132A
开关元件开启工具(NC)
开关原理自洁式压力触点
触点材料,电气铜镀银铆钉
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 00:12